Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCTC-5-8.9 - Signal Transformer
Bill of material
HCTC-5-8.9
PN
Part Number
HCTC-5-8.9
DESC
Description
High Current Toroidal Choke, 2.4 mH, 17 A, 0.008 DCR , Max Height 1.65in., Max Width 0.917in.
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
LEAKAGEUH
Leakage
9,6 uH
DCRC
DC Rated Current
17 A
DCR
DC Resistance
0,008 Ohm
MAXH
Max Height
1,65 英寸
INDUTANCEMH
Indutance
2,4 mH
MAXW
Max Width
0,917 英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型