Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Elesa+Ganter
Описание
HCV-E-AX - Column level indicators
Спецификация
Column level indicators HCV.127-E-AX-NO-M12
PARTNUMBER
Kод
DESCRIPTION
Oписание
DIM01
f
127
DIM02
d
M12
DIM03
A
21.8
DIM04
B
20
DIM05
C
31
DIM06
H
25.5
DIM07
l
201.5
DIM08
e
97
DIM09
l
50
DIM10
l1
30
DIM11
l2
29
DIM12
m
28
DIM13
d'-0.2
12.5
DIM14
f'±0.2
127
DIM15
C #
12 N*m
WEIGHT
B??
153 g
INFOEG
подробнее о товаре
подробнее о товаре