Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCV-E-STL-AX - Ölstandanzeiger
Stückliste
Ölstandanzeiger HCV.127-E-STL-AX-NO-M12
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
f
127
DIM02
d
M12
DIM03
A
21.8
DIM04
B
20
DIM05
C
31
DIM06
H
25.5
DIM07
L
201.5
DIM08
e
97
DIM09
L
50
DIM10
l1
30
DIM11
l2
29
DIM12
m
28
DIM13
d'-0.2
12.5
DIM14
f'±0.2
127
DIM15
C #
12 N*m
WEIGHT
Gewicht
223 g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails