Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
HCV-E-STL-AX - Yağ elektrik seviyesi göstergeleri
Malzeme listesi
Yağ elektrik seviyesi göstergeleri HCV.127-E-STL-AX-NO-M12
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
f
127
DIM02
d
M12
DIM03
A
21.8
DIM04
B
20
DIM05
C
31
DIM06
H
25.5
DIM07
L
201.5
DIM08
e
97
DIM09
l
50
DIM10
l1
30
DIM11
l2
29
DIM12
m
28
DIM13
d'-0.2
12.5
DIM14
f'±0.2
127
DIM15
C #
12 N*m
WEIGHT
EBR.
223 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari