Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
HCV-STL - Column level indicators
Stückliste
Column level indicators HCV.76-STL-M10
PARTNUMBER
Artikelnummer
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
f
mm
DIM02
d
DIM03
A
20 mm
DIM04
B
19.5 mm
DIM05
C
30.5 mm
DIM06
H
55 mm
DIM07
L
mm
DIM08
e
mm
DIM09
L
20 mm
DIM10
l1
mm
DIM11
m
13 mm
DIM12
d-0.2
DIM13
f±0.2
DIM14
C
12 Nm
WEIGHT
Gewicht
lbs.
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails