Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
HCX-P - Column level indicators with protection
Malzeme listesi
Column level indicators with protection HCX.127+P
PARTNUMBER
Kod
DESCRIPTION
Tanım
DIM01
f
127 mm
DIM02
d
M12
DIM03
A
23 mm
DIM04
B
25 mm
DIM05
C
39 mm
DIM06
L
169 mm
DIM07
e
80 mm
DIM08
h
12 mm
DIM09
l
103 mm
DIM10
m
23 mm
DIM11
r
21 mm
DIM12
d'-0.2
12.5 mm
DIM13
f'±0.2
127 mm
DIM14
C
12 Nm
WEIGHT
g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir