피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 33562131000024
HARTING
System cabling
Signal
D-Sub High Density
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/3/34/242/17511.prj},{NB=33562131000024},{MANUID=33562131000024},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/ab/4b/fd33562120050028.tif__web.png},{DESCSHORT=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1 m},{DESCLONG=Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1 m},{MANUTYPEDESC=HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M},{SUPPLIERALTNO=33 56 213 1000 024},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=70},{AAO057=HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M},{AAO742=D-Sub},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=399},{AAO676=33 56 213 1000 024},{AAO677=HARTING Technology Group},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M
Bill of material
HARTING 33562131000024
MANUID
Product number of the Manufacturer
33562131000024
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1 m
DESCLONG
Long Description
Copper cable, (round), Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Cable length: 1 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
33 56 213 1000 024
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
70
AAO057
Product type
HD DSUB 44p MA DE CABLE ASSY 1M
AAO742
Brand
D-Sub
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2926629 - CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2909728 - CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/15M
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2926687 - CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Cord 2xD-Sub male HD 44 pole overm. 5m
HARTING
01.09.2021
2302256 - CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
2302243 - CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청