Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 97
HELP_VARIABLE
Company
DMS Diemould Service
Description
HD Springs - Springs Heavy Duty
Bill of material
100H0300
PARTNO
Part No.
OD
Hole diameter
Zoll
ID
Rod diameter
Zoll
L
Free Length
Zoll
LOAD
Load at 1/10
lbs
MODL
Max. operating deflection 25% of free length. Load
lbs
MODD
Max. operating deflection 25% of free length. Deflection
Zoll
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen