Вы можете оставить свои предложения через обратную связь или обратиться в онлайн службу поддержки клиентов, мы улучшим их в кратчайшие сроки:
Support
OK
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Tutti i cataloghi
Ricerca Geometrica
Ricerca per Sketch
Variable Search
Cataloghi certificati
Per categorie
Per nazione
Secondo gli standard
Lingue disponibili per il catalogo:
English
日本語
中文
English (United States)
Informazioni sul Sigillo QA
Catalogo: CHELIC
Creato: 24.03.2015
Particolarità del catalogo:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
HDM16
CHELIC
Cylinders
Gripper
HDM 180° Angular gripper
Powered by
Selezione modello CAD
{chelic/cylinder/mechanical_clamp/hdm_series/hdm_asmtab.prj},{NB=HDM16(-1)},{TYPE=HDM:180°Gripper},{BORE=16},{SWT=},{SWN=},{H=},{POS=-1},{A=42.5},{PPATH=assemblies/hdm_asmtpl.prj}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Aggiungi al confronto
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
HDM - 180° Gripper
Bill of material
HDM16
TYPE
Model
HDM:180°Gripper
mm
BORE
Bore size
16
16
mm
SWT
Sensor
None : without sensor
CS-15T
CS-15B
CS-5G
CS-5GN
CS-5GP
None : without sensor
CS-15T
CS-15B
CS-5G
CS-5GN
CS-5GP
mm
SWN
Number of sensor
None
None
mm
H
Mounting bracket
None : Without Mounting
HM:HM type Mounting bracket
HB:HB type Mounting bracket
None : Without Mounting
HM:HM type Mounting bracket
HB:HB type Mounting bracket
mm
POS
Position of rod
mm
Inserisci valore per POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
OK
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD
Genera CAD
Genera PDF Datasheet
Richiesta d'Offerta