您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
103039514
Schmersal
6 - Befehlsgeräte
NOT-AUS- und Drucktaster
H-Programm
H-Programm
Powered by
CAD模型選擇
{schmersal/6/6_2/6_2_4/6_2_4_1/hdrz40_asmtab.prj},{NB=103039514},{HS=K.A. Schmersal GmbH & Co. KG},{TYPE=HDRZ40-BL-GN},{BESTNR=103039514},{KURZBESCH=Schlagtaster mit Rastung},{CNSEAN=4030661617381},{ECLASS=27-37-12-12},{INFO=Datenblatt},{PPATH=assemblies/hdrz_asmtpl.prj},{FABE=grün},{FADI=blau},{FAFR=silber },{INFO1=Montageflansch und Zentralmutter im Bestellumfang enthalten},{PREVIEW=hdrz40-bl-gn.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Schmersal
Description
HDRZ40 - Schlagtaster
Bill of material
103039514
HS
Hersteller
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
TYPE
Typbezeichnung
HDRZ40-BL-GN
HDRZ40-BL-GN
BESTNR
Bestellnummer
103039514
103039514
KURZBESCH
Kurzbeschreibung
Schlagtaster mit Rastung
CNSEAN
EAN-Code
4030661617381
4030661617381
ECLASS
eCl@ss
27-37-12-12
INFO
Info
Datenblatt
FABE
Farbe Bedienteils
grün
grün
FADI
Farbe Dichtungsmembrane
blau
FAFR
Farbe Frontrings
silber
INFO1
zusätzliche informationen
Montageflansch und Zentralmutter im Bestellumfang enthalten
PREVIEW
Vorschaubilder, Darstellung der Farbkominationen
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HDRZ40-BL-RT-GB - Emergency stop pushbutton
Schmersal
10.01.2024
MSHRP, MSHBP - Small Switching Valves - Button Type
Misumi
30.06.2021
1221753 - PSR-ESS-M0-H120
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求