Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
KCC Precision
説明
HDW154 - 2ポート小型ソレノイドバルブ(水、空気/常時閉)
部品表
HDW154H-DC12V
TTY
適用流体
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
チューブサイズ
CONN
接続方法
SEAL
シール材
V
電圧
A
66.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm
F
90.000 mm
G
18.000 mm
FB
65.000 mm
FL
9.000 mm
FH
10.000 mm
BB
50.000 mm
BH
5.600 mm
BD
10.000 mm
BS
115.000 mm
HL
Head L
mm
HD
VV Body D
mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)