Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
HDW154 - 2端口电磁阀(水,空气/常闭)
明细表
HDW154H-DC12V
TTY
使用流体
ORI
孔径直径
mm
TUBE
管道尺寸
CONN
紧固方法
SEAL
密封材料
V
电压
A
66.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm
F
90.000 mm
G
18.000 mm
FB
65.000 mm
FL
9.000 mm
FH
10.000 mm
BB
50.000 mm
BH
5.600 mm
BD
10.000 mm
BS
115.000 mm
HL
Head L
mm
HD
VV Body D
mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型