Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
KCC Precision
Description
HDW154 - 2 Port Solenoid Valve (Water, Air/Normal Closed)
Bill of material
HDW154H-DC12V
TTY
Applicable
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
Tube Size
CONN
Connection
SEAL
Seal Material
V
Voltage
A
66.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm
F
90.000 mm
G
18.000 mm
FB
65.000 mm
FL
9.000 mm
FH
10.000 mm
BB
50.000 mm
BH
5.600 mm
BD
10.000 mm
BS
115.000 mm
HL
Head L
mm
HD
VV Body D
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD