Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
KCC Precision
Descripción
HDW154 - Válvula solenoide de 2 puertos (agua, aire / cierre normal)
Lista de materiales
HDW154H-DC12V
TTY
Usando fluido
ORI
Orifice Dia
mm
TUBE
Tamaño del tubo
CONN
Como conectarse
SEAL
Material de sellado
V
voltaje
A
66.000 mm
B
25.000 mm
C
11.000 mm
D
52.700 mm
E
79.200 mm
F
90.000 mm
G
18.000 mm
FB
65.000 mm
FL
9.000 mm
FH
10.000 mm
BB
50.000 mm
BH
5.600 mm
BD
10.000 mm
BS
115.000 mm
HL
Head L
mm
HD
VV Body D
mm
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD