Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KCC Precision
Beschreibung
HDW154NO - Magnetventil mit 2 Anschlüssen (Wasser, Luft / normales Schließen)
Stückliste
HDW154NO--AC110V20.955
TTY
Flüssigkeit verwenden
TUBE
Rohrgröße
1/2
CONN
Verbindung herstellen
SEAL
Dichtungsmaterial
V
Stromspannung
A
58.000 mm
B
27.000 mm
C
56.100 mm
D
82.500 mm
E
13.500 mm
HDX
20.955 mm