Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
HE-K-K-6 - Hubeinheit in robuster Bauart mit Kugelführung
Stückliste
MADER Stroke unit HE-K-K-6-2-16-25 (HUB=0)
TYP
Typ
ARTNR
Artikel-Nr.
HUB
Hub
mm
Введите значение для HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
60 mm
B
±0.02
48 mm
C
k7
Ø10 mm
D
2.1 mm
E
6.4 mm
F
M6 mm
G
mm
H
10.5 mm
I
Gewinde
4 x M8 x 1 LH
J
6 mm
K
mm
L
mm
M
mm
N
mm
O
M5 mm
P
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
U
mm
V
mm
W
mm
X
Gewinde
8 x M3
Y
±0.02
mm
Z
mm
A1