Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Specialty Product Technologies
Description
Heavy Duty Vacuum Contactor - Specialty Product Technologies
Bill of material
CV77U033A12-11
PN
Part No.
CV77U033A12-11
TYPE
Type of Device
Bul 7707 Vacuum Contactor
E
Enclosure
U - Open/No Enclosure
NOP
Number of Poles
03 - Three Poles
AR
Size or Amp Rating
3A - 300 A
OVR
Operating Voltage Rating
12 - 1140 VAC
CV
Coil Voltage
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей