Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Heizungspumpe mit ADAPT Funktion
Stückliste
DT61053278(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
DITECH Hocheffizienz-Umwälzpumpe, mit ADAPT Funktion um an die Systembedingungen anzupasst. Für Rohreinbau mit Verschraubungsanschluss. Einsetzbar für alle Heizungsanwendungen (+2 °C bis +110 °C). LED-Anzeige die Auskunft über den Funktionsstatus der Umwälzpumpe gibt. EC-Motor mit automatischer Leistungsanpassung. Integrierter elektronischer Leistungsregelung für ADAPT, variablen Differenzdruck, konstanten Differenzdruck sowie mehrere Drehzahlstufe. Serienmäßig mit Wärmedämmschale, Pumpengehäuse aus Grauguss,Laufrad aus Verbundkunststoff, Welle aus Keramik, Lager aus Graphit, Axialdrucklager aus Keramik, Spaltrohr aus Verbundkunststoff - Fördermedium: Heizungswasser gemäß VDI 2035 und Wasser/Glykolgemische (maximal 30%) - Regelungsarten: ADAPT, Dp-v (Differenzdruck variabel), Dp-c (Differenzdruck konstant) und verschiedene Drehzahlstufen - Medientemperatur: +2 °C bis +110 °C - Betriebsdruck: 10bar - Netzanschluss: 1~230 V, 50 Hz, schneller elektrischer Anschluss ohne Werkzeug dank Connector - Schutzart: IP44
V39
Ausführung
M143
Einbaulänge
mm
M269
Nenndruck
10 PN
M142
Eingangsspannung
230 Volt
M263
Gewinde
Zoll
M384
Nennweite Flansch
DN
M285
Leistungsaufnahme
Watt
M333
Energieeffizienzindex
M335
max. Durchfluss
m³ / h
M334
Förderhöhe
m
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models