Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
Helashrink Série 1100 - angle droit - Helashrink Série 1100 - angle droit
Nomenclature
HellermannTyton 411-55480
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Description courte
Heat Shrinkable Moulded Shape for connector, Right-Angle, black
MATERIAL
Matériau
Polyolefin, cross-linked (PO-X)
FARBE
Couleur
Noir (BK)
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
-75 °C à +150 °C °C
SNOM
S nom
mm
MNOM
M nom
mm
T10B
T ± 10% b
mm
JW30B
JW ± 30% b
mm
VMAX
3.3
R10B
R ± 10% b
mm
T20B
T ± 20% b
mm
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
mm
HW20B
HW ± 20% b
mm
JW20B
JW ± 20% b
mm
HMAXB
H max. b
mm
HMINA
H min. a
mm
JMAXB
J max. b
mm
JMINA
J min. a
mm
SCHRUMPFRATE
Schrumpfrate
up to 3:1
URL1
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés