Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Helashrink Serie 1100 - Rechtwinklig - Helashrink Serie 1100 - Rechtwinklig
Stückliste
HellermannTyton 411-55480
IDNR
Identifikation
MANUFACTURE19
Herstellertypbezeichnung
VERSION
Version
DESCRIPTION14
Kurzbeschreibung
Warmschrumpfformteil für Stecker rechtwinklig schwarz
MATERIAL
Material
Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
FARBE
Farbe
Schwarz (BK)
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1.000
QUANTITY_MIN
Mindestbestellmenge
BETRIEBSTEM46
Betriebstemperatur
-75 °C bis +150 °C °C
SNOM
S nom
mm
MNOM
M nom
mm
T10B
T ± 10% b
mm
JW30B
JW ± 30% b
mm
VMAX
3.3
R10B
R ± 10% b
mm
T20B
T ± 20% b
mm
P10BP20
P ±10% b (P+20%)
mm
HW20B
HW ± 20% b
mm
JW20B
JW ± 20% b
mm
HMAXB
H max. b
mm
HMINA
H min. a
mm
JMAXB
J max. b
mm
JMINA
J min. a
mm
SCHRUMPFRATE
Schrumpfrate
bis 3:1
URL1
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen