Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt ist am 31.12.2005 abgelaufen. Bitte nicht mehr für Neukonstruktionen verwenden.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
HEM - Druckaufbauventil
Stückliste
183056 HEM-M3-G3/4-10230
TNR
Teilenummer
TYP
Typ
INFO
Gültig bis
Information
2005-12-31
VERS
Pneumatischer Anschluss
B1
Breite
mm
B2
Breite
mm
B3
Breite
3.500 mm
B4
Breite
40.000 mm
B5
Breite
2.000 mm
B6
Breite
mm
B7
Breite
mm
B8
Breite
3.000 mm
B9
Breite
mm
D1
Durchmesser
D3
Durchmesser
G 3/8
D5
Durchmesser
7.000 mm
L1
Länge
170.000 mm
L2
Länge
77.000 mm
L3
Länge
46.000 mm
L4
Länge
108.500 mm
L6
Länge
41.500 mm
L7
Länge
49.000 mm