Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
HEPA - ヘパフィルタユニット
部品表
HEPAS100-1
PN
型番
HEPAS100-1
TPS
タイプ選択
HEPA
PS
電源単相
V
VOLUME
風量
m^3/min
A
A 外形寸法
250 mm
B
B 外径
250 mm
H
H カバー高さ
160 mm
G
G カバー高
50 mm
NOB
取付可能ヘパフィルタ数(上部カバー取付ピッチ)
4
J
J 上部カバー取付ピッチ
233 mm
K1
K1 上部カバー取付ピッチ
45 mm
K2
K2 上部カバー取付ピッチ
160 mm
K3
K3 上部カバー取付ピッチ
0 mm
W
210 mm
V
V 下部送風機外径
220 mm
NOH
タップ穴数(下段ピッチ加工)
4
P
P 底面取付ピッチ
233 mm
Q
Q 底面取付ピッチ
45 mm
S
S 底面取付ピッチ
160 mm
Y
Y 底面取付ピッチ
0 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)