Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HEPA - Filtres HEPA
Nomenclature
HEPAS100-1
PN
Réf. pièce
HEPAS100-1
TPS
Type sélectionnable
HEPA
PS
Alimentation monophasée
V
VOLUME
Volume d'air
m^3/min
A
A Dimension extérieure
250 mm
B
B Dimension extérieure
250 mm
H
Hauteur du couvercle H
160 mm
G
Hauteur du couvercle G
50 mm
NOB
Nbr. de boulons de fixation de couvercle (pas de fixation du couvercle supérieur)
4
J
J Pas de fixation du couvercle supérieur
233 mm
K1
K1 Pas de fixation du couvercle supérieur
45 mm
K2
K2 Pas de fixation du couvercle supérieur
160 mm
K3
K3 Pas de fixation du couvercle supérieur
0 mm
W
Taille W de la sortie de la soufflante
210 mm
V
Taille de la sortie de la soufflante V
220 mm
NOH
Nombre de trous taraudés (pas de fixation du couvercle inférieur)
4
P
Pas de fixation du côté inférieur P
233 mm
Q
Pas de fixation du côté inférieur Q
45 mm
S
S Pas de fixation du côté inférieur
160 mm
Y
Pas de fixation du côté inférieur Y
0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés