Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HEPA - Filtri HEPA
Lista materiale
HEPAS100-1
PN
Cod. comp.
HEPAS100-1
TPS
Selezione tipo
HEPA
PS
Alimentazione monofase
V
VOLUME
Volume aria
m^3/min
A
Dimensione esterna A
250 mm
B
Dimensione esterna B
250 mm
H
Altezza copertura H
160 mm
G
Altezza copertura G
50 mm
NOB
N. di bulloni di fissaggio copertura (Passo di attacco copertura superiore)
4
J
Passo di attacco copertura superiore J
233 mm
K1
Passo di attacco copertura superiore K1
45 mm
K2
Passo di attacco copertura superiore K2
160 mm
K3
Passo di attacco copertura superiore K3
0 mm
W
Dimensione uscita aeratore inferiore W
210 mm
V
Dimensione uscita aeratore inferiore V
220 mm
NOH
N. fori maschiati (Passo di attacco lato inferiore)
4
P
Passo di attacco lato inferiore P
233 mm
Q
Passo di attacco lato inferiore Q
45 mm
S
Passo di attacco lato inferiore S
160 mm
Y
Passo di attacco lato inferiore Y
0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD