Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
HEPA - HEPA-Filtereinheiten
Stückliste
HEPAS100-1
PN
Teile-Nr.
HEPAS100-1
TPS
Ausführung auswählen
HEPA
PS
Versorgungsspannung einphasig
V
VOLUME
Luftstrom
m^3/min
A
Außenmaße A
250 mm
B
Außenmaße B
250 mm
H
Höhe der Abdeckung H
160 mm
G
G Höhe der Abdeckung
50 mm
NOB
Anz. Abdeckbefestigungsschrauben (oberer Montageabstand der Abdeckung)
4
J
Oberer Montageabstand der Abdeckung J
233 mm
K1
Oberer Montageabstand der Abdeckung K1
45 mm
K2
Oberer Montageabstand der Abdeckung K2
160 mm
K3
Oberer Montageabstand der Abdeckung K3
0 mm
W
W Gebläseauslassgröße unten
210 mm
V
V Gebläseauslassgröße unten
220 mm
NOH
Anzahl Gewindebohrungen (Montageabstand unten, Seitenmontage)
4
P
Montageabstand P für Gebläse unten, Seitenmontage
233 mm
Q
Q Montageabstand unten, Seitenmontage
45 mm
S
Montageabstand unten, Seitenmontage S
160 mm
Y
Y Montageabstand unten, Seitenmontage
0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen