Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
Hera 45 Motors - Hera Motor
Bill of material
0250-54289
PN
Part Number
0250-54289
MN
Model Number
HERA45
AS
Assembly Style
RATIO
Ratio
STYLE
Style
N/A
GT
Gear Type
N/A
FS
Frame Size
OD
Output Diameter
Дюйм
SIZE
Size Ref.
MS
Motor Style
MHP
Motor Horse Power
HP
MRPM
Motor RPM
MFR
Motor Frame
N/A
MFL
Motor Flange
N/A
MCAT
Motor CAT.
N/A
ME
Motor Eff.
N/A
DESCRIPTION
Description
HERA45AS 7.80 24 1.000
PT
Product Type
Right Angle
PL
Product Line
Hera
IT
Input Type
Shaft
ID
Input Diameter
0.749 Дюйм
OT
Output Type
Hollow Bore
CD
3.263 Дюйм
A
4.873 Дюйм
B
1.175 Дюйм
D
2.500 Дюйм
F
2.00 Дюйм
E
6.938 Дюйм
AA
5.000 Дюйм
BB
2.500 Дюйм
CC
2.875 Дюйм
DD
1.4375 Дюйм
EE
3/8 UNC Дюйм
FF
0.69 Дюйм
GG
0.69 Дюйм
G
0.7495/0.7485 Дюйм
H
2.38 Дюйм
H2
N/A Дюйм
I
5.505 Дюйм
I2
N/A Дюйм
J
3/16 X 3/32 Дюйм
K
3/16 SQ X 1-1/2 Дюйм
L
N/A Дюйм
M
N/A Дюйм
N
N/A Дюйм
O
N/A Дюйм
R
N/A Дюйм
S
6.25 Дюйм
T
3.125 Дюйм
U
1 Дюйм
X
1/4 X 1/8 Дюйм
KF
Key Furnished
1/4 Sq. Дюйм
AG
N/A Дюйм
AC
N/A Дюйм