Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
HEX41-AB-45-15-A5-1-DS
Bill of material
CY7630-000
PN
Part Number
CY7630-000
CTEPS
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
FSCPBN
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
TEINTERNAL
TE Internal #
CY7630-000
TEINTERNALDESCRIPTION
TE Internal Description
HEX41-AB-45-15-A5-1-DS
ADAPTERANGLE
Adapter Angle
45
CONNECTORSYSTEM
Connector System
Cable-to-Cable
TERMINATIONDEVICETYPE
Termination Device Type
Ferrule, HexaShield
CONNECTORSHELLSIZE
Connector Shell Size
15
SEALABLE
Sealable
Yes
TEADAPTERCODE
TE Adapter Code
41
BACKSHELLMATERIAL
Backshell Material
Aluminum Alloy
ADAPTERPLATINGMATERIAL
Adapter Plating Material
Cadmium (SAE AMS-QQ-P-416, Type II, Class 3)
ADAPTERUNDERPLATINGMATERIAL
Adapter Underplating Material
Suitable Material per SAE-AS85049 (500 Hour Salt Spray)
OPERATINGTEMPERATURERANGE
Operating Temperature Range
-65 - 200 C [ -85 - 392 F ]
CONNECTORDETAILSPECIFICATIONNUMBER
Connector Detail Specification Number
MIL-DTL-38999
TECONNECTORINTERFACECODE
TE Connector Interface Code
41
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    TE Connectivity
    Ruggedized Backshells & Adapters
    TE Connectivity
    Standard Circular Connectors
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей