HFB23-50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfb23_hfb24.prj},{NB=HFB23-50},{CODE=HFB23},{TYPE=High temperature type, heavy duty type, taper hole type},{MAT=SUS316},{SURFACE=mirror reflection},{SPE=50},{T=6},{DD=6.5},{LINK=webxxx},{PPATH=hfb23_hfb24/assem/hfb23_hfb24_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFB23_HFB24 - 蝶形铰链 耐高温型/食品级型
明细表
HFB23-50
CODE
型号
HFB23
HFB23
TYPE
类型
耐高温型,重载型,锥孔型
耐高温型,重载型,锥孔型
MAT
材质
SUS316
SURFACE
表面处理
镜面抛光
SPE
规格
50
65
75
100
50
65
75
100
A
50
B
50
A1
30
B1
30
H
12
T
6
DD
d
6.5
D
13.0
LOAD
负载
30
kg
REFERENCE
参考重量
0.11
kg/pcs
LINK
网站链接
网站
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求