HFB61-63-L
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfb61.prj},{NB=HFB61-63-L},{CODE=HFB61},{TYPE1=Lifting type},{TYPE2=Left and right sides},{MAT=SUS304},{SUR=Roller polishing},{SPE=63},{INS=L},{B5=20},{E=30},{E1=50},{TT=3},{W=26},{LINK=Website link},{PPATH=hfb61/assem/hfb61_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFB61 - Heaven and earth hinge/L type/lifting type · left and right sides
Bill of material
HFB61-63-L
CODE
code
HFB61
TYPE1
type
Lifting type
TYPE2
type
Left and right sides
MAT
material
SUS304
SUR
surface preparation
Roller polishing
SPE
specification
63
83
100
63
83
100
INS
Installation method
L
R
L
R
A
63
mm
B
25
mm
A1
46
mm
B1
34
mm
B2
20
mm
B3
81
mm
B4
83
mm
B5
20
mm
C
37.5
mm
C1
15
mm
D1
d1
5.5
mm
D2
d2
7.5
mm
D3
d3
10
mm
D4
d4
12.0
mm
Z
3.0
mm
E
30
mm
E1
50
mm
H
39
mm
H1
9
mm
T
8
mm
TT
t
3
mm
W
26
mm
LOAD
load
10
kg
CKZL
Reference weight
0.352
kg/pcs
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청