카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC02 - Resin butterfly hinge/Counterbore type/Flat/Precision type
Bill of material
HFC02-32B
CODE
Code
HFC02
TYPE1
Types of
Flat
TYPE2
Types of
Counterbore type
COST
cost performance
Precision type
MAT
material
PA(polyamide)
COL
colour
Ivory color
SPE
specification
A
44 mm
B
32 mm
A1
30 mm
B1
16 mm
H
10.5 mm
DD
d
3.2 mm
T
5.0 mm
MAX
Maximum opening angle
270°
CKZL
Reference weight
0.012
LINK
Website link
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드