Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC18 - Resin Butterfly Hinges, Flat Type • Screw Concealed Mounting Type
Bill of material
HFC18-45
CODE
Code
HFC18
TYPE
Types of
Flat Type • Screw Concealed Mounting Type
MAT
material
PA6
COL
color
black
SPE
Specification
A
41 mm
B
44.5 mm
A1
25 mm
B1
24 mm
H
14.5 mm
DD
d
14 mm
M
M4 mm
V
10 mm
LOAD
load
8 kg
RW
reference weight
0.018 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型