Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfc35_37 - Flat dust-free butterfly hinge, round hole type, light load type
Bill of material
HFC35-65
CODE
code
TYPE
type
MAT
material
A6063
SUR
Finish/Color
SPE
Specification
A
60 mm
A1
40 mm
B
65 mm
B1
40 mm
T
3.5 mm
H
15 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
14 mm
DD2
d2
5 mm
LOAD
load
15 kg
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.05
LINK
weblink
website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen