Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfc35_37 - Flat dust-free butterfly hinge, round hole type, light load type
Bill of material
HFC35-65
CODE
code
TYPE
type
MAT
material
A6063
SUR
Finish/Color
SPE
Specification
A
60 mm
A1
40 mm
B
65 mm
B1
40 mm
T
3.5 mm
H
15 mm
DD
d
5.5 mm
DD1
d1
14 mm
DD2
d2
5 mm
LOAD
load
15 kg
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.05
LINK
weblink
website link