Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC38 - Flat type dust-free dish hinge, waist hole type, light load type
Bill of material
HFC38-65
CODE
Code
HFC38
TYPE
type
Flat type, waist hole type
MAT
Material
A6063
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
SPE
specification
A
60
A1
42
A2
32
B
65
B1
40
T
3.5
H
15.0
DD
d
5.5
DD1
D1
14.0
DD2
d2
5.0
LOAD
load(kg)
15.0
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.05
LINK
weblink
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)