Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
hfc49 - 平型无尘蝶形铰链 带助力轴承型 精密型
明细表
HFC49-40
CODE
代码
HFC49
TYPE
类型
带助力轴承型/锥孔型
SEX
性比价
精密型
MAT
材质
A6063-T5
SUR
表面处理
本色阳极氧化
SPE
规格
A
32 mm
B
40 mm
A1
- mm
A2
22 mm
B1
24.0 mm
DD2
d2
9 mm
DD1
d1
3.0 mm
T
2.5 mm
T1
9 mm
N
4 mm
M
3 mm
ROT
旋转角度
280°
LOAD
负载
10 kg
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.01
LINK
网页链接
网页链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型