Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfc49 - Flat Dust-Free Butterfly Hinges With Booster Bearings Precision Types
Bill of material
HFC49-40
CODE
code
HFC49
TYPE
type
With booster bearing type/tapered hole type
SEX
sex ratio
Precision
MAT
material
A6063-T5
SUR
surface treatment
Natural anodizing
SPE
Specification
A
32 mm
B
40 mm
A1
- mm
A2
22 mm
B1
24.0 mm
DD2
d2
9 mm
DD1
d1
3.0 mm
T
2.5 mm
T1
9 mm
N
4 mm
M
3 mm
ROT
Rotation angle
280°
LOAD
load
10 kg
WEI
reference weight(kg/pcs)
0.01
LINK
weblink
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)