Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFC59_60 - 平型无尘蝶形铰链/拔插型•沉孔型
明细表
HFC59-80A
CODE
代码
TYPE1
类型
拔插型
TYPE2
类型
左右偏置型
TYPE3
类型
沉孔型
INS
拔插方向
MAT
材质
ADC
SUR
表面处理
镀镍
SPE
规格
A1
27.5 mm
A2
41.5 mm
A3
15.5 mm
A4
23.0 mm
DD
d
11.0 mm
D
11.0 mm
HH
h
4.4 mm
CKZL
参考重量
0.117 kg/pcs
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型