HFC74-50
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc71_74_76_78_asmtab.prj},{NB=HFC74-50},{CODE=HFC74},{TYPE=dcx·ycbcx},{JIAOLIANMAT=A6063S-T5},{CHENTAOMAT=jusuoquan},{JIAOLIANSUR=benseyangjiyanghua},{SP=50},{A=80},{B=50},{A1=52.0},{A2=0.0},{B1=30},{L1=53.5},{DD=6.5},{D=13},{T=4.5},{H=11},{FZ=15},{WEI=0.074},{LINK=web},{PPATH=hfc71_74_76_78/assem/hfc71_74_76_78_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFC71_74_76_78 - 铝合金碟形铰链·对称型·偏置型·右侧拔插型·左侧拔插型
明细表
HFC74-50
CODE
代码
HFC74
HFC74
TYPE
类型
对称型·右侧拔插型
对称型·右侧拔插型
JIAOLIANMAT
铰链材质
A6063S-T5
CHENTAOMAT
衬套材质
聚缩醛
JIAOLIANSUR
铰链表面处理
本色阳极氧化
SP
规格
50
50
A
80
80
mm
B
50
50
mm
A1
52.0
52.0
mm
A2
0.0
0.0
mm
B1
30
30
mm
L1
53.5
53.5
mm
DD
d
6.5
6.5
mm
D
13
13
mm
T
4.5
4.5
mm
H
11
mm
FZ
负载
15
15
kg
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.074
0.074
LINK
网址
网址链接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求