Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFC82 - 铝合金蝶形铰链平型 沉孔型/圆孔型/锥孔型
明细表
HFC82-40
CODE
代码
HFC82
TYPE
类型
平型,圆孔型/锥孔型
MAT
材质
A6063-T5
FCR
表面处理/颜色
本色阳极氧化
SPE
规格
A
32
B
40
A1
22
B1
24
T
2.5
DD1
d1
3.5
DD2
d2
9.0
DD
d
3.2
M
-
N
4
RAE
旋转角度
280°
LOAD
负载
7 kg
QET
参考重量
0.02 kg/pcs
LINK
网站链接
网站
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型