Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFC96 - Aluminum alloy butterfly hinge, round hole type, offset type
Bill of material
HFC96-63
CODE
Code
HFC96
TYPE
Types of
Round hole type · offset type
MAT
Material
A6063-T5
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
SP
specification
63
A
53 mm
B
63 mm
A1
19 mm
A2
13.5 mm
B1
34 mm
B2
22.5 mm
E
12 mm
T
3.5 mm
H
11 mm
DD1
D1
6.6 mm
DD2
D2
5 mm
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.05
LINK
URL
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)