Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfc97_99 - Aluminum alloy butterfly hinge, for square/aluminum frame, flat
Bill of material
HFC98-47
CODE
Code
TYPE
Types of
Left and right offset type • Tapered hole type
CE
Cost-effective
Economical
MAT1
Body material
MAT2
Bushing Material
ST
surface treatment
Sandblasted natural anodized
SPE
Specification
A
44.75 mm
A1
26.5 mm
A2
10.75 mm
B
47 mm
B1
30 mm
B2
8.5 mm
DD1
d1
5.5 mm
D1
11 mm
DD2
d2
6.5 mm
D2
13 mm
T
3.5 mm
E
5.5 mm
DD
d
11 mm
LOAD
load
10 kg
RW
reference weight
0.03 kg/pcs
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)