HFC98-47
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J2-handle/hinge/door part
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j2/hfc97_99.prj},{NB=HFC98-47},{CODE=HFC98},{TYPE=Left and right offset type • Tapered hole type},{CE=Economical},{MAT1=A6063S-T5},{MAT2=Polyacetal},{ST=Sandblasted natural anodized},{SPE=47},{DD2=6.5},{D2=13},{T=3.5},{E=5.5},{DD=11},{LINK=weblink},{PPATH=hfc97_99/assem/hfc97_99_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
hfc97_99 - Aluminum alloy butterfly hinge, for square/aluminum frame, flat
Bill of material
HFC98-47
CODE
Code
HFC98
HFC98
TYPE
Types of
Left and right offset type • Tapered hole type
CE
Cost-effective
Economical
MAT1
Body material
A6063S-T5
A6063S-T5
MAT2
Bushing Material
Polyacetal
Polyacetal
ST
surface treatment
Sandblasted natural anodized
SPE
Specification
47
63A
63B
63C
63D
47
63A
63B
63C
63D
A
44.75
mm
A1
26.5
mm
A2
10.75
mm
B
47
mm
B1
30
mm
B2
8.5
mm
DD1
d1
5.5
mm
D1
11
mm
DD2
d2
6.5
mm
D2
13
mm
T
3.5
mm
E
5.5
mm
DD
d
11
mm
LOAD
load
10
kg
RW
reference weight
0.03
kg/pcs
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청