Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFE91 - Iron dish hinge, spring type, taper type
Bill of material
HFE91-25
CODE
Code
HFE91
TYPE
Types of
Cone type
XJB
Value for money
Economic type
MAT
Material
SPCC
SUR
Surface treatment
Galvanized
SP
specification
25
A
33 mm
B
25 mm
A1
22 mm
B1
14 mm
T
1 mm
H
5.3 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
D1
3 mm
D
6.2 mm
TOR
Right angle deployment
0.04±20% N.m
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.01
LINK
URL
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)