Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFE96 - Iron dish hinges ??¡§¡§ Spring type ??¡§¡§ Taper type ??¡§¡§ Long type
Bill of material
HFE96-220
CODE
Code
HFE96
TYPE
Types of
Cone type and long type
MAT
Material
SPCC
SUR
Surface treatment
Galvanized
SP
specification
220
A
60 mm
B
220 mm
A1
40 mm
B1
65 mm
T
2 mm
H
10.7 mm
DD
d
5 mm
DD1
D1
6.7 mm
D
8 mm
TOR
Right angle deployment
1.08±20% N,m
WEI
Reference weight (kg/pcs)
0.28
LINK
URL
website
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)