Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HFFS6, HFFSY6, HFFH6, HFFHY6, HFVS6, HFVSY6, HFVH6, HFVHY6 - Extrusions for Safety Mesh Fences - For 3mm,5mm Panel
Nomenclature
HFFHY6-3030-50
PN
Réf. pièce
TP
Sélection du type et du profilé
TYPE
Type
L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L, Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Taraudage de l'extrémité du profilé
M1
M
8
DPL1
Depth on the Left Side
0 mm
DPR1
Depth on the Right Side
0 mm
ALT2
Counterbore Hole in Specified Position
NOH
Nombre de trous
XA
XA Incrément de 1 mm
mm
XB
XB Incrément de 1 mm
mm
XC
XC Incrément de 1 mm
mm
XD
XD Incrément de 1 mm
mm
XE
XE Incrément de 1 mm
mm
XF
XF Incrément de 1 mm
mm
XG
XG Incrément de 1 mm
mm
XH
XH Incrément de 1 mm
mm
XI
XI Incrément de 1 mm
mm
XJ
XJ Incrément de 1 mm
mm
DD
d
9 mm
DD1
d1
14 mm
HH
H
9.0 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés