Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HFFS6, HFFSY6, HFFH6, HFFHY6, HFVS6, HFVSY6, HFVH6, HFVHY6 - Extrusions for Safety Mesh Fences - For 3mm,5mm Panel
Lista materiale
HFFHY6-3030-50
PN
Codice componente
TP
Selezione tipo e profilato
TYPE
Type
L
L Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per L
L Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Maschiatura sull'estremità del profilato
M1
M
8
DPL1
Depth on the Left Side
0 mm
DPR1
Depth on the Right Side
0 mm
ALT2
Counterbore Hole in Specified Position
NOH
Numero di fori
XA
XA Incrementi di 0.5 mm
mm
XB
XB Incrementi di 0.5 mm
mm
XC
XC Incrementi di 0.5 mm
mm
XD
XD Incrementi di 0.5 mm
mm
XE
XE Incrementi di 0.5 mm
mm
XF
XF Incrementi di 0.5 mm
mm
XG
XG Incrementi di 0.5 mm
mm
XH
XH Incrementi di 0.5 mm
mm
XI
XI Incrementi di 0.5 mm
mm
XJ
XJ Incrementi di 0.5 mm
mm
DD
d
9 mm
DD1
d1
14 mm
HH
H
9.0 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD