Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
HFG66 - 弹簧蝶形铰链/方型/圆孔错位型
明细表
HFG66-60
CODE
代码
HFG66
TYPE1
类型
平型
TYPE2
类型
圆孔错位型
COST
性价比
精密型
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
滚筒研磨
SPE
规格
A
40 mm
B
60 mm
A1
26 mm
A2
26 mm
B1
40 mm
B2
0 mm
T
1.5 mm
H
8.5 mm
DD
d
4.3 mm
N
6 mm
TOR1
扭矩270°
0.367
TOR2
扭矩180°
0.216
CKZL
参考重量
0.044
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型