Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFG66 - Spring butterfly hinge/square/circular hole misalignment type
Bill of material
HFG66-60
CODE
Code
HFG66
TYPE1
type
Flat
TYPE2
type
Circular hole dislocation type
COST
cost performance
Precision type
MAT
Material
SUS304
SUR
surface preparation
barrel finishing
SPE
specification
A
40 mm
B
60 mm
A1
26 mm
A2
26 mm
B1
40 mm
B2
0 mm
T
1.5 mm
H
8.5 mm
DD
d
4.3 mm
N
6 mm
TOR1
torque 270°
0.367
TOR2
torque 180°
0.216
CKZL
Reference weight
0.044
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen