Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH03_04 - Detachable hinge/Precision plug-in type/Flat
Bill of material
HFH03-50
CODE
Code
TYPE1
Types of
Plug-in type
TYPE2
Types of
Conical hole type
COST
cost performance
Precision type
LOAD
load
Medium load type
INS
Insertion direction
MAT
material
ADC
SUR
surface preparation
Baking paint(Metallic Silver)
SPE
specification
A
40 mm
B
50 mm
A1
0 mm
A2
26 mm
B1
0 mm
B2
0 mm
B3
30 mm
DD1
d1
10 mm
D1
5 mm
N
4 mm
DD
d
4.2 mm
D
8.2 mm
R
2 mm
L
45.0 mm
T
3.0 mm
LOAD1
10 kg
CKZL
Reference weight
0.020 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)