Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
HFH09_10 - Detachable hinge/Precision plug-in type/Flat
Bill of material
HFH09-50
CODE
Code
TYPE1
Types of
Plug-in type
TYPE2
Types of
Conical hole type
COST
cost performance
Precision type
LOAD
load
Light load type
INS
Insertion direction
MAT
material
SUS304
SUR
surface preparation
Bull polishing
SPE
specification
A
32 mm
B
50 mm
A1
21 mm
B1
20 mm
L
49 mm
DD1
d2
4 mm
DD2
d2
7.3 mm
T
1.5 mm
LOAD1
load1
7 kg
CKZL
Reference weight
0.030 kg/pcs
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)